(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de eyector para molde medio · molde grande - tipo escalonado -

Clavijas de eyector para molde medio · molde grande - tipo escalonado -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGPDX30-[150-300/5]-[1,​2]
EGPDX40-[150-400/5]-[1,​2]
EGPDX50-[150-400/5]-[1,​2,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030150 ~ 3001 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040150 ~ 4001 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050150 ~ 4001 ~ 3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Para moldes grandes ambos extremos tipo escalonado