(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes guía para eyector - tipo plano -

Bujes guía para eyector - tipo plano -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGBH8-10
EGBH8-13
EGBH8-15
EGBH10-10
EGBH10-13
EGBH10-15
EGBH10-20
EGBH12-10
EGBH12-13
EGBH13-10
EGBH13-13
EGBH13-15
EGBH13-20
EGBH13-25
EGBH16-10
EGBH16-13
EGBH16-15
EGBH16-20
EGBH16-25
EGBH20-10
EGBH20-13
EGBH20-15
EGBH20-20
EGBH20-25
EGBH20-30
EGBH25-13
EGBH25-15
EGBH25-20
EGBH25-25
EGBH25-30
EGBH30-13
EGBH30-15
EGBH30-20
EGBH30-25
EGBH30-30
EGBH32-15
EGBH32-20
EGBH32-25
EGBH32-30
EGBH35-20
EGBH35-25
EGBH35-30
EGBH40-20
EGBH40-25
EGBH40-30
EGBH50-25
EGBH50-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno) ℓ (longitud de la sección Dh6)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102013
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Tipo llano Tipo de producto Tipo estándar