(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de guía del eyector de precisión -Tornillo de fijación a través del tipo de orificio pasante-

Pernos de guía del eyector de precisión -Tornillo de fijación a través del tipo de orificio pasante-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGHA16-[50-90/5]
EGHA16-LC[50.1-89.9/0.1]
EGHA20-[50-130/5]
EGHA20-LC[50.1-129.9/0.1]
EGHA25-[50-130/5]
EGHA25-LC[50.1-129.9/0.1]
EGHA30-[50-190/5]
EGHA30-LC[50.1-189.9/0.1]
EGHA35-[50-190/5]
EGHA35-LC[50.1-189.9/0.1]
EGHA40-[50-250/5]
EGHA40-LC[50.1-249.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101650 ~ 90-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-50.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 130-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-50.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

102550 ~ 130-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-50.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103050 ~ 190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-50.1 ~ 189.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103550 ~ 190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035-50.1 ~ 189.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

104050 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040-50.1 ~ 249.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de agujero pasante