(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos del líder eyector -Un extremo escalonado_El otro tipo roscado-

Pernos del líder eyector -Un extremo escalonado_El otro tipo roscado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGPP13-[40-150/5]
EGPP16-[50-150/5]
EGPP20-[50-150/5]
EGPP25-[50-150/5]
EGPP30-[50-300/5]
EGPP35-[50-300/5]
EGPP40-[90-300/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101340 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

101650 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

102550 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

103050 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

103550 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

104090 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fin escalonado + Tipo de final roscado