(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Precisión del eyector Leader Pins -C Ring Type-

Precisión del eyector Leader Pins -C Ring Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: tipo de anillo C
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores guía del expulsor de precisión - anillo C, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGHR10-[60-120/5]
EGHR10-LC[60.1-119.9/0.1]
EGHR13-[70-170/5]
EGHR13-LC[70.1-169.9/0.1]
EGHR16-[70-170/5]
EGHR16-LC[70.1-169.9/0.1]
EGHR20-[70-200/5]
EGHR20-LC[70.1-199.9/0.1]
EGHR25-[70-200/5]
EGHR25-LC[70.1-199.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

101060 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010-60.1 ~ 119.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

101370 ~ 170-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1013-70.1 ~ 169.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

101670 ~ 170-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1016-70.1 ~ 169.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

102070 ~ 200-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1020-70.1 ~ 199.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

102570 ~ 200-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1025-70.1 ~ 199.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de anillo C