(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines guía para eyector de precisión - tipo golpeo -

Pines guía para eyector de precisión - tipo golpeo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores guía del expulsor de precisión, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGHC8-[40-80/5]
EGHC8-LC[40-79.9/0.1]
EGHC10-[40-100/5]
EGHC10-LC[40-99.9/0.1]
EGHC12-[40-100/5]
EGHC12-LC[40-99.9/0.1]
EGHC13-[40-150/5]
EGHC13-LC[40-149.9/0.1]
EGHC16-[40-150/5]
EGHC16-LC[40-149.9/0.1]
EGHC20-[50-175/5]
EGHC20-LC[50-174.9/0.1]
EGHC25-[50-250/5]
EGHC25-LC[50-249.9/0.1]
EGHC30-[50-300/5]
EGHC30-LC[50-299.9/0.1]
EGHC32-[50-300/5]
EGHC32-LC[50-249.9/0.1]
EGHC35-[50-300/5]
EGHC35-LC[50-299.9/0.1]
EGHC40-[50-350/5]
EGHC40-LC[50-349.9/0.1]
EGHC50-[50-350/5]
EGHC50-LC[50-349.9/0.1]
EGHN10-[40-100/5]
EGHN10-LC[40-99.9/0.1]
EGHN12-[40-100/5]
EGHN12-LC[40-99.9/0.1]
EGHN13-[40-150/5]
EGHN13-LC[40-149.9/0.1]
EGHN16-[40-150/5]
EGHN16-LC[40-149.9/0.1]
EGHN20-[50-175/5]
EGHN20-LC[50-174.9/0.1]
EGHN25-[50-250/5]
EGHN25-LC[50-249.9/0.1]
EGHN30-[50-200/5]
EGHN30-LC[50-199.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)840 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)8-40 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)10-40 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)1240 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)12-40 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)1340 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)13-40 ~ 149.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)1640 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)16-40 ~ 149.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)2050 ~ 175-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)20-50 ~ 174.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)2550 ~ 250-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)25-50 ~ 249.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)3050 ~ 300-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)30-50 ~ 299.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)3250 ~ 300-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)32-50 ~ 249.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)3550 ~ 300-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)35-50 ~ 299.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)4050 ~ 350-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)40-50 ~ 349.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)5050 ~ 350-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con un grifo y taladro)50-50 ~ 349.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)10-40 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)1240 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)12-40 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)1340 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)13-40 ~ 149.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)1640 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)16-40 ~ 149.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)2050 ~ 175-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)20-50 ~ 174.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)2550 ~ 250-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)25-50 ~ 249.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)3050 ~ 200-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo llamativo (con taladro)30-50 ~ 199.9