(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjuntos de bloques de posicionamiento -Tipo recto-

Conjuntos de bloques de posicionamiento -Tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Bloque
· Cónico recto: forma recta
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005
· Liquidación de forma recta: 0.005 to 0.020

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBJX30-14
LBJX30-19
LBJX40-19
LBJX40-24
LBJX50-29
LBJX50-34
LBJXB30-14
LBJXB30-19
LBJXB40-19
LBJXB40-24
LBJXB50-29
LBJXB50-34
LBJXP30
LBJXP40
LBJXP50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSComponentes A (forma externa)
(mm)
T1 (altura del buje)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)3014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)3019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)4019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)4024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)5029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)5034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje3014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje3019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje4019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje4024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje5029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje5034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin40-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin50-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Bloque Cónico o recto Forma recta Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.005
Liquidación de forma recta 0.005~0.020