(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de chavetas laterales

Bloques de chavetas laterales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Bloque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de chaveta laterales, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LKWN20-14-A60-E5-G[5,​10]
LKWN20-14-A80-E5-G[5,​10]
LKWN20-14-A100-E5-G[5,​10]
LKWN20-29-A50-E15-G[5,​10]
LKWN20-29-A60-E15-G[5,​10]
LKWN20-29-A80-E15-G[5,​10]
LKWN25-29-A60-E15-G[5,​10]
LKWN25-29-A80-E15-G[5,​10]
LKWN25-29-A100-E15-G[5,​10]
LKWN25-39-A60-E15-G[5,​10]
LKWN25-39-A80-E15-G[5,​10]
LKWN25-39-A100-E15-G[5,​10]
LKWN30-29-A80-E[10,​15]-G[5,​10]
LKWN30-29-A100-E[10,​15]-G[5,​10]
LKWN30-29-A150-E[10,​15]-G[5,​10]
LKWN30-29-A200-E[10,​15]-G[5,​10]
LKWN30-29-A250-E[10,​15]-G[5,​10]
LKWN40-39-A100-E15-G[5,​10]
LKWN40-39-A150-E15-G[5,​10]
LKWN40-39-A200-E15-G[5,​10]
LKWN40-39-A250-E15-G[5,​10]
LKWN50-44-A100-E20-G[5,​10]
LKWN50-44-A150-E20-G[5,​10]
LKWN50-44-A200-E20-G[5,​10]
LKWN50-44-A250-E20-G[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSB (ancho)
(mm)
T (altura)
(mm)
Una longitud)
(mm)
E (longitud de la sección recta)
(mm)
G (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020146055 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020148055 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10201410055 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10202950155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10202960155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10202980155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10252960155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10252980155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

102529100155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10253960155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10253980155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

102539100155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030298010 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10302910010 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10302915010 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10302920010 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10302925010 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104039100155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104039150155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104039200155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104039250155 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

105044100205 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

105044150205 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

105044200205 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

105044250205 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Bloque