(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de bloques rectos para posicionamiento – tipo de instalación PL –

Juegos de bloques rectos para posicionamiento – tipo de instalación PL –

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Componente: Juego (Pasador + casquillo)
· Tipo de forma: Bloque
· Cónico recto: forma recta
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005
· Liquidación de forma recta: 0.005 to 0.015

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TBSF16-16-8
TBSF16-16-12
TBSF16-20-8
TBSF16-20-12
TBSF20-25-8
TBSF20-25-12
TBSF20-30-8
TBSF20-30-12
TBSF25-25-10
TBSF25-25-15
TBSF25-30-10
TBSF25-30-15
TBSF30-30-12
TBSF30-30-20
TBSF30-40-12
TBSF30-40-20
TBSF35-40-15
TBSF35-40-25
TBSF35-50-15
TBSF35-50-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (forma externa)
(mm)
L (forma externa)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Conjunto (Pin + Buje) Tipo de forma Bloque Cónico o recto Forma recta
Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.005 Liquidación de forma recta 0.005~0.015 Simetría contra la sección recta / cónica 0.003 o menos