(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juegos de bloques rectos laterales -Tin Coating/Side Installation Type-

Juegos de bloques rectos laterales -Tin Coating/Side Installation Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Componente: Juego (Pasador + casquillo)
· Tipo de forma: Bloque
· Cónico recto: forma recta
· Tipo de montaje: Instalación lateral
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSSBN16-6
TSSBN20-6
TSSBN25-8
TSSBN30-8
TSSBN40-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (forma externa)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Conjunto (Pin + Buje) Tipo de forma Bloque Cónico o recto Forma recta
Tipo de montaje Instalación lateral Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.01 Liquidación de forma recta 0.003~0.013
Simetría contra la sección recta / cónica 0.003 o menos