(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de bloques rectos laterales de precisión extra -Tipo de instalación lateral-

Juegos de bloques rectos laterales de precisión extra -Tipo de instalación lateral-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Componente: Juego (Pasador + casquillo)
· Tipo de forma: Bloque
· Cónico recto: forma recta
· Tipo de montaje: Instalación lateral
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VTSSB16-6
VTSSB20-6
VTSSB25-8
VTSSB30-8
VTSSB40-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (forma externa)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Conjunto (Pin + Buje) Tipo de forma Bloque Cónico o recto Forma recta
Tipo de montaje Instalación lateral Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.005 Liquidación de forma recta 0.002~0.008
Simetría contra la sección recta / cónica 0.003 o menos