(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de guías cónicas

Juegos de guías cónicas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Componente: Juego (Pasador + casquillo + espaciador)
· Tipo de forma: Guía cónica
· Cónico recto: Forma cónica
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGPS10-20
TGPS12-20
TGPS12-30
TGPS16-25
TGPS16-30
TGPS20-30
TGPS20-40
TGPS25-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (forma externa)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Conjunto (Pin + Buje + Espaciador) Tipo de forma Guía cónica Cónico o recto Forma cónica
Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.01