(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de posicionamiento para moldeo por inserción

Pernos de posicionamiento para moldeo por inserción

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos de posicionamiento para moldeo por inserción
  • Pernos de posicionamiento para moldeo por inserción

· Componente: Pin
· Tipo de forma: Pin
· Cónico recto: forma recta
· Tipo de montaje: tipo de cabeza
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PPI2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]-G[10,​15]
PPI2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]-G[10,​15]
PPI3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]-G[10,​15]
PPI4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]-G[10,​15]
PPIR2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]
PPIR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]
PPIR3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]
PPIR4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta No. (diámetro nominal del eje)
(mm)
G (ángulo)
(°)
L (longitud)
(mm)
P (diámetro del eje)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo cónico210 ~ 1510 ~ 400.8 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo cónico2.510 ~ 1510 ~ 401.5 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo cónico310 ~ 1510 ~ 402 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo cónico410 ~ 1510 ~ 403 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo R2-10 ~ 400.8 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo R2.5-10 ~ 401.5 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo R3-10 ~ 402 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo R4-10 ~ 403 ~ 3.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Pin Tipo de forma Pin Cónico o recto Forma recta
Tipo de montaje Tipo de cabeza Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.01