(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Separadores para juego de pasadores cónicos -Tipo de designación de espesor-

Separadores para juego de pasadores cónicos -Tipo de designación de espesor-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FTPD13-[10-25/0.1]
FTPD16-[10-25/0.1]
FTPD20-[10-35/0.1]
FTPD25-[10-50/0.1]
FTPD32-[15-55/0.1]
FTPD35-[20-50/0.1]
FTPD38-[20-50/0.1]
FTPD42-[15-45/0.1]
FTPD48-[20-40/0.1]
FTPG8-[1-10/0.1]
FTPG10-[1-10/0.1]
FTPG13-[1-10/0.1]
FTPG16-[1-35/0.1]
FTPG20-[1-50/0.1]
FTPG25-[1-55/0.1]
FTPG30-[1-50/0.1]
FTPG35-[1-45/0.1]
FTPG42-[1-40/0.1]
FTPS16-[5-10/0.1]
FTPS20-[5-10/0.1]
FTPS25-[6-10/0.1]
FTPS32-[6.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de orificio de montaje D1 (diámetro exterior)
(mm)
T (altura)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado1310 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado1610 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado2010 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado2510 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado3215 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado3520 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado3820 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado4215 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado4820 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio81 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio101 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio131 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio161 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio201 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio251 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio301 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio351 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A través del orificio421 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanar165 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanar205 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanar256 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanar326.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Espaciador Tipo de forma Pin