(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciadores para juego de pines cónicos

Espaciadores para juego de pines cónicos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPD13-10
TPD13-15
TPD13-20
TPD13-25
TPD16-10
TPD16-15
TPD16-20
TPD16-25
TPD20-10
TPD20-15
TPD20-20
TPD20-25
TPD20-30
TPD20-35
TPD25-10
TPD25-15
TPD25-20
TPD25-25
TPD25-30
TPD25-40
TPD25-50
TPD32-15
TPD32-20
TPD32-25
TPD32-35
TPD32-45
TPD32-55
TPD35-20
TPD35-30
TPD35-40
TPD35-50
TPD38-20
TPD38-30
TPD42-15
TPD42-25
TPD48-20
TPD48-30
TPG8-5
TPG8-10
TPG10-5
TPG10-10
TPG13-5
TPG13-10
TPG16-5
TPG16-10
TPG16-15
TPG16-20
TPG16-25
TPG16-30
TPG16-35
TPG20-5
TPG20-10
TPG20-15
TPG20-20
TPG20-25
TPG20-30
TPG20-40
TPG20-50
TPG25-5
TPG25-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de orificio de montaje D1 (diámetro exterior)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado1625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado2550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado3830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado4215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado4225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado4820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Avellanado4830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio1635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio2510

Cargando…

 

Información básica

Componentes Espaciador Tipo de forma Pin