(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Líder Para Medio · Molde Grande -Recto-

Bujes Líder Para Medio · Molde Grande -Recto-
  • Descuento por volumen

· Cabeza: Recto
· Ranura de aceite
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos guía para moldes medianos a grandes, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBST40-70
GBST50-80
GBST60-100
GBST80-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno del buje del líder)
(mm)
d tolerancia de dimensión L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040+0.05/+0.0470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050+0.07/+0.0680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060+0.08/+0.07100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080+0.10/+0.08120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cabeza Recto Ranura de aceite