(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines guía para molde de goma

Pines guía para molde de goma

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pines guía para molde de goma
  • Pines guía para molde de goma
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores guía para moldes de caucho, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GMR16-19
GMR20-19
GMT16-14-14
GMT16-19-14
GMT16-19-19
GMT20-14-14
GMT20-14-19
GMT20-14-24
GMT20-14-29
GMT20-14-34
GMT20-19-14
GMT20-19-19
GMT20-19-24
GMT20-19-29
GMT20-19-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta del pin del líder D (diámetro exterior)
(mm)
N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
E (longitud de la forma de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esférico1619-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esférico2019-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico161414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico161914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico161919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201429
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201929
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cónico201934

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico