(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Líder Sin Aceite Para Uso a Alta Temperatura - Tipo de Cabezal / Aleación Especial de Cobre-

Bujes Líder Sin Aceite Para Uso a Alta Temperatura - Tipo de Cabezal / Aleación Especial de Cobre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante incorporado: MoS2
· Cabeza: con cabeza
· Temperatura de resistencia al calor: 250°C o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBHKZ10-20
GBHKZ10-25
GBHKZ12-20
GBHKZ12-25
GBHKZ13-20
GBHKZ13-25
GBHKZ13-30
GBHKZ13-35
GBHKZ13-40
GBHKZ16-20
GBHKZ16-25
GBHKZ16-30
GBHKZ16-35
GBHKZ16-40
GBHKZ16-50
GBHKZ20-25
GBHKZ20-30
GBHKZ20-35
GBHKZ20-40
GBHKZ20-50
GBHKZ20-60
GBHKZ25-25
GBHKZ25-30
GBHKZ25-35
GBHKZ25-40
GBHKZ25-50
GBHKZ25-60
GBHKZ30-25
GBHKZ30-30
GBHKZ30-35
GBHKZ30-40
GBHKZ30-50
GBHKZ30-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante incorporado MoS2 Cabeza Con la cabeza
Temperatura de resistencia al calor 250 ° C o menos