(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes líderes sin aceite para uso a altas temperaturas -Tipo recto / Aleación especial de cobre-

Bujes líderes sin aceite para uso a altas temperaturas -Tipo recto / Aleación especial de cobre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante incorporado: MoS2
· Cabeza: Recto
· Temperatura de resistencia al calor: 250°C o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBSKZ13-20
GBSKZ13-25
GBSKZ13-30
GBSKZ16-20
GBSKZ16-25
GBSKZ16-30
GBSKZ16-35
GBSKZ20-20
GBSKZ20-25
GBSKZ20-30
GBSKZ20-35
GBSKZ20-40
GBSKZ25-20
GBSKZ25-25
GBSKZ25-30
GBSKZ25-35
GBSKZ25-40
GBSKZ25-50
GBSKZ30-20
GBSKZ30-25
GBSKZ30-30
GBSKZ30-35
GBSKZ30-40
GBSKZ30-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante incorporado MoS2 Cabeza Recto
Temperatura de resistencia al calor 250 ° C o menos