(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo rectos/aleación de cobre -

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo rectos/aleación de cobre -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante incorporado: Grafito
· Cabeza: Recto
· Temperatura de resistencia al calor: 150°C o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBSDZ8-10
GBSDZ8-15
GBSDZ10-10
GBSDZ10-15
GBSDZ10-20
GBSDZ12-10
GBSDZ12-15
GBSDZ12-20
GBSDZ12-25
GBSDZ13-15
GBSDZ13-20
GBSDZ13-25
GBSDZ13-30
GBSDZ16-15
GBSDZ16-20
GBSDZ16-25
GBSDZ16-30
GBSDZ16-35
GBSDZ20-15
GBSDZ20-20
GBSDZ20-25
GBSDZ20-30
GBSDZ20-35
GBSDZ20-40
GBSDZ20-50
GBSDZ25-15
GBSDZ25-20
GBSDZ25-25
GBSDZ25-30
GBSDZ25-35
GBSDZ25-40
GBSDZ25-50
GBSDZ30-20
GBSDZ30-25
GBSDZ30-30
GBSDZ30-35
GBSDZ30-40
GBSDZ30-50
GBSDZ30-60
GBSDZ30-70
GBSDZ35-25
GBSDZ35-30
GBSDZ35-35
GBSDZ35-40
GBSDZ35-50
GBSDZ35-60
GBSDZ35-70
GBSDZ40-30
GBSDZ40-40
GBSDZ40-50
GBSDZ40-60
GBSDZ40-70
GBSDZ40-80
GBSDZ50-40
GBSDZ50-50
GBSDZ50-60
GBSDZ50-70
GBSDZ50-80
GBSDZ50-100
GBSDZ60-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106050

Cargando…

 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante incorporado Grafito Cabeza Recto
Temperatura de resistencia al calor 150 ° C o menos