(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo de cabeza/lubricante sólido especial integrado -

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo de cabeza/lubricante sólido especial integrado -
  • Descuento por volumen

· Material: SUJ2
· Lubricante incorporado: MoS2
· Cabeza: con cabeza
· Temperatura de resistencia al calor: 80°C o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBHEZ10-15
GBHEZ10-20
GBHEZ10-25
GBHEZ10-30
GBHEZ10-35
GBHEZ13-15
GBHEZ13-20
GBHEZ13-25
GBHEZ13-30
GBHEZ13-35
GBHEZ13-40
GBHEZ16-15
GBHEZ16-20
GBHEZ16-25
GBHEZ16-30
GBHEZ16-35
GBHEZ16-40
GBHEZ16-50
GBHEZ20-20
GBHEZ20-25
GBHEZ20-30
GBHEZ20-35
GBHEZ20-40
GBHEZ20-50
GBHEZ20-60
GBHEZ25-25
GBHEZ25-30
GBHEZ25-35
GBHEZ25-40
GBHEZ25-50
GBHEZ25-60
GBHEZ25-70
GBHEZ25-80
GBHEZ30-25
GBHEZ30-30
GBHEZ30-35
GBHEZ30-40
GBHEZ30-50
GBHEZ30-60
GBHEZ30-70
GBHEZ30-80
GBHEZ30-100
GBHEZ35-40
GBHEZ35-50
GBHEZ35-60
GBHEZ35-70
GBHEZ35-80
GBHEZ35-100
GBHEZ35-130
GBHEZ40-40
GBHEZ40-50
GBHEZ40-60
GBHEZ40-70
GBHEZ40-80
GBHEZ40-100
GBHEZ40-130
GBHEZ50-60
GBHEZ50-70
GBHEZ50-80
GBHEZ50-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100

Cargando…

 

Información básica

Material SUJ2 Lubricante incorporado MoS2 Cabeza Con la cabeza
Temperatura de resistencia al calor 80 ° C o menos