(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo recto/lubricante sólido especial integrado - (Números de pieza)

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo recto/lubricante sólido especial integrado -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: SUJ2
· Lubricante incorporado: MoS2
· Cabeza: Recto
· Temperatura de resistencia al calor: 80°C o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBSEZ13-15
GBSEZ13-20
GBSEZ13-25
GBSEZ13-30
GBSEZ16-15
GBSEZ16-20
GBSEZ16-25
GBSEZ16-30
GBSEZ16-35
GBSEZ20-15
GBSEZ20-20
GBSEZ20-25
GBSEZ20-30
GBSEZ20-35
GBSEZ20-40
GBSEZ25-20
GBSEZ25-25
GBSEZ25-30
GBSEZ25-40
GBSEZ25-50
GBSEZ30-20
GBSEZ30-25
GBSEZ30-30
GBSEZ30-40
GBSEZ30-50
GBSEZ35-30
GBSEZ35-40
GBSEZ35-50
GBSEZ35-60
GBSEZ40-30
GBSEZ40-40
GBSEZ40-50
GBSEZ40-60
GBSEZ40-80
GBSEZ50-40
GBSEZ50-50
GBSEZ50-60
GBSEZ50-80
GBSEZ50-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SUJ2 Lubricante incorporado MoS2 Cabeza Recto
Temperatura de resistencia al calor 80 ° C o menos