(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de soporte -Plano · Tipo de designación de longitud de ajuste a presión-

Pernos de soporte -Plano · Tipo de designación de longitud de ajuste a presión-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de soporte (longitud de ajuste a presión simple y configurable), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPP13-[60-120/5]-N[8-60/1]
SPP13-LC[61-119/1]-N[8-60/1]
SPP16-[80-210/5]-N[8-60/1]
SPP16-LC[81-209/1]-N[8-60/1]
SPP20-[90-300/5]-N[8-60/1]
SPP20-LC[91-299/1]-N[8-60/1]
SPP25-[100-300/5]-N[8-60/1]
SPP25-LC[101-299/1]-N[8-60/1]
SPP28-[100-300/5]-N[8-60/1]
SPP28-LC[101-299/1]-N[8-60/1]
SPP30-[150-350/5]-N[8-60/1]
SPP30-LC[151-349/1]-N[8-60/1]
SPP32-[150-350/5]-N[8-60/1]
SPP32-LC[151-349/1]-N[8-60/1]
SPP35-[150-350/5]-N[8-60/1]
SPP35-LC[151-349/1]-N[8-60/1]
SPP36-[150-350/5]-N[8-60/1]
SPP36-LC[151-349/1]-N[8-60/1]
SPP40-[150-350/5]-N[8-60/1]
SPP40-LC[151-349/1]-N[8-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101360 ~ 120-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-61 ~ 1198 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

101680 ~ 210-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-81 ~ 2098 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

102090 ~ 300-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-91 ~ 2998 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025100 ~ 300-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-101 ~ 2998 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028100 ~ 300-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-101 ~ 2998 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030150 ~ 350-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-151 ~ 3498 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032150 ~ 350-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-151 ~ 3498 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035150 ~ 350-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035-151 ~ 3498 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1036150 ~ 350-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1036-151 ~ 3498 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040150 ~ 350-8 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040-151 ~ 3498 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Ranura de aceite Ninguno