(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos rectos rectos para el medio · Molde grande -Tipo de perno-

Pernos rectos rectos para el medio · Molde grande -Tipo de perno-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Pasadores guía para molde mediano·grande
· Cabeza: Recto
· Cómo montar: Orificio para tornillo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPPTA40-[160-210/10]
GPPTA50-[190-260/10]
GPPTA60-[230-320/10]
GPPTA80-[290-400/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040160 ~ 210
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050190 ~ 260
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060230 ~ 320
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080290 ~ 400

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Clavijas guía para molde mediano middle grande Cabeza Recto Ranura de aceite Ninguno
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Hoyo de tornillo Aplicable a articulación o no Ninguno