(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores auxiliares de guía para molde mediano/grande

Pasadores auxiliares de guía para molde mediano/grande

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GAPT40-[60-200/10]
GAPT50-[80-250/10]
GAPT60-[100-250/10]
GAPT80-[120-300/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (longitud de la guía)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104060 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

105080 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060100 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080120 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Pernos de ayuda Ranura de aceite Ninguno Con / sin diámetro de rebaje Ninguno
Aplicable a articulación o no