(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de guía para molde medio · grande - L · N · B Designación de dimensión / Tipo de selección de tolerancia de diámetro de eje-

Pasadores de guía para molde medio · grande - L · N · B Designación de dimensión / Tipo de selección de tolerancia de diámetro de eje-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Pasadores guía para molde mediano·grande
· Cabeza: Recto
· Cómo montar: Con grifo
· Junta compatible

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPP40-[100-360/5]-N0-B0
GPP40-[100-360/5]-N0-B[5-200/1]
GPP40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B0
GPP40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B[5-200/1]
GPP50-[100-400/5]-N0-B0
GPP50-[100-400/5]-N0-B[5-200/1]
GPP50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B0
GPP50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1]
GPP60-[150-500/5]-N0-B0
GPP60-[150-500/5]-N0-B[5-200/1]
GPP60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B0
GPP60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1]
GPP80-[150-400/5]-N0-B0
GPP80-[150-400/5]-N0-B[5-200/1]
GPP80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B0
GPP80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1]
GPX40-[100-360/5]-N0-B0
GPX40-[100-360/5]-N0-B[5-200/1]
GPX40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B0
GPX40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B[5-200/1]
GPX50-[100-400/5]-N0-B0
GPX50-[100-400/5]-N0-B[5-200/1]
GPX50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B0
GPX50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1]
GPX60-[150-500/5]-N0-B0
GPX60-[150-500/5]-N0-B[5-200/1]
GPX60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B0
GPX60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1]
GPX80-[150-400/5]-N0-B0
GPX80-[150-400/5]-N0-B[5-200/1]
GPX80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B0
GPX80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
D (tolerancia)
(mm)
N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
B (longitud de la pieza deslizante)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 360±0.01500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 360±0.01505 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 360±0.0155 ~ 1400
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 360±0.0155 ~ 1405 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 400±0.01500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 400±0.01505 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 400±0.0155 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 400±0.0155 ~ 2005 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 500±0.01500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 500±0.01505 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 500±0.0155 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 500±0.0155 ~ 2005 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 400±0.01500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 400±0.01505 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 400±0.0155 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 400±0.0155 ~ 2005 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 3600/-0.01600
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 3600/-0.01605 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 3600/-0.0165 ~ 1400
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 3600/-0.0165 ~ 1405 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 4000/-0.01600
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 4000/-0.01605 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 4000/-0.0165 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 4000/-0.0165 ~ 2005 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 5000/-0.01900
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 5000/-0.01905 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 5000/-0.0195 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 5000/-0.0195 ~ 2005 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 4000/-0.01900
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 4000/-0.01905 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 4000/-0.0195 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080150 ~ 4000/-0.0195 ~ 2005 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Clavijas guía para molde mediano middle grande Cabeza Recto Ranura de aceite Ninguno
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Con grifo Aplicable a articulación o no