(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de precisión - Ranura recta / helicoidal / Tipo de designación de longitud de ajuste a presión_Diámetro de ajuste a presión · Tipo de designación de longitud-

Pasadores de precisión - Ranura recta / helicoidal / Tipo de designación de longitud de ajuste a presión_Diámetro de ajuste a presión · Tipo de designación de longitud-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: Recto
· Ranura de aceite: Ranura en espiral
· Cómo montar: Con grifo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPS-XLOC8-[40-70/5]-N[5-40/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPS-XLOC8-LC[41-69/1]-N[5-40/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPS-XLOC10-[40-70/5]-N[5-40/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPS-XLOC10-LC[41-69/1]-N[5-40/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPS-XLOC12-[40-160/5]-N[5-100/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPS-XLOC12-LC[41-159/1]-N[5-100/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPS-XLOC13-[40-200/5]-N[5-100/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPS-XLOC13-LC[41-199/1]-N[5-100/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPS-XLOC16-[40-200/5]-N[5-100/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPS-XLOC16-LC[41-199/1]-N[5-100/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPS-XLOC20-[40-220/5]-N[5-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPS-XLOC20-LC[41-219/1]-N[5-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPS-XLOC25-[50-260/5]-N[5-100/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPS-XLOC25-LC[51-259/1]-N[5-100/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPS-XLOC28-[60-260/5]-N[5-100/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPS-XLOC28-LC[61-259/1]-N[5-100/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPS-XLOC30-[70-260/5]-N[5-100/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPS-XLOC30-LC[71-259/1]-N[5-100/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPS-XLOC32-[70-260/5]-N[5-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPS-XLOC32-LC[71-259/1]-N[5-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPS-XLOC35-[100-300/5]-N[5-120/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPS-XLOC35-LC[101-299/1]-N[5-120/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPS-XLOC40-[100-300/5]-N[5-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPS-XLOC40-LC[101-299/1]-N[5-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPS-XLOC50-[100-400/5]-N[5-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPS-XLOC50-LC[101-399/1]-N[5-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPS-XLOC60-[150-500/5]-N[5-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPS-XLOC60-LC[151-499/1]-N[5-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPS-XLOF8-[40-70/5]-N[5-40/1]-F[13-65/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPS-XLOF8-LC[41-69/1]-N[5-40/1]-F[13-65/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPS-XLOF10-[40-70/5]-N[5-40/1]-F[14-65/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPS-XLOF10-LC[41-69/1]-N[5-40/1]-F[14-65/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPS-XLOF12-[40-160/5]-N[5-100/1]-F[15-155/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPS-XLOF12-LC[41-159/1]-N[5-100/1]-F[15-155/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPS-XLOF13-[40-200/5]-N[5-100/1]-F[15-195/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPS-XLOF13-LC[41-199/1]-N[5-100/1]-F[15-195/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPS-XLOF16-[40-200/5]-N[5-100/1]-F[15-195/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPS-XLOF16-LC[41-199/1]-N[5-100/1]-F[15-195/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPS-XLOF20-[40-220/5]-N[5-100/1]-F[15-215/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPS-XLOF20-LC[41-219/1]-N[5-100/1]-F[15-215/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPS-XLOF25-[50-260/5]-N[5-100/1]-F[15-255/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPS-XLOF25-LC[51-259/1]-N[5-100/1]-F[15-255/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPS-XLOF28-[60-260/5]-N[5-100/1]-F[15-255/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPS-XLOF28-LC[61-259/1]-N[5-100/1]-F[15-255/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPS-XLOF30-[70-260/5]-N[5-100/1]-F[15-255/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPS-XLOF30-LC[71-259/1]-N[5-100/1]-F[15-255/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPS-XLOF32-[70-260/5]-N[5-120/1]-F[15-255/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPS-XLOF32-LC[71-259/1]-N[5-120/1]-F[15-255/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPS-XLOF35-[100-300/5]-N[5-120/1]-F[23-295/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPS-XLOF35-LC[101-299/1]-N[5-120/1]-F[23-295/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPS-XLOF40-[100-300/5]-N[5-140/1]-F[23-295/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPS-XLOF40-LC[101-299/1]-N[5-140/1]-F[23-295/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPS-XLOF50-[100-400/5]-N[5-200/1]-F[23-395/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPS-XLOF50-LC[101-399/1]-N[5-200/1]-F[23-395/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPS-XLOF60-[150-500/5]-N[5-200/1]-F[23-495/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPS-XLOF60-LC[151-499/1]-N[5-200/1]-F[23-495/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPSLOC8-[40-70/5]-N[0-40/1]
GPSLOC8-LC[41-69/1]-N[0-40/1]
GPSLOC10-[40-70/5]-N[0-40/1]
GPSLOC10-LC[41-69/1]-N[0-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Método de designación de sección de ajuste a presión Designación de longitud de ranura en espiral N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
DK (diámetro de ajuste a presión)
(mm)
F (longitud de ranura en espiral)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10840 ~ 70Designación libreTipo estático5 ~ 408 ~ 8.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Designación libreTipo estático5 ~ 408 ~ 8.05-41 ~ 69
1 Pieza(s)

12 Días o más

101040 ~ 70Designación libreTipo estático5 ~ 4010 ~ 10.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Designación libreTipo estático5 ~ 4010 ~ 10.05-41 ~ 69
1 Pieza(s)

12 Días o más

101240 ~ 160Designación libreTipo estático5 ~ 10012 ~ 12.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Designación libreTipo estático5 ~ 10012 ~ 12.05-41 ~ 159
1 Pieza(s)

12 Días o más

101340 ~ 200Designación libreTipo estático5 ~ 10013 ~ 13.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013-Designación libreTipo estático5 ~ 10013 ~ 13.05-41 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

101640 ~ 200Designación libreTipo estático5 ~ 10016 ~ 16.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016-Designación libreTipo estático5 ~ 10016 ~ 16.05-41 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

102040 ~ 220Designación libreTipo estático5 ~ 10020 ~ 20.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-Designación libreTipo estático5 ~ 10020 ~ 20.05-41 ~ 219
1 Pieza(s)

12 Días o más

102550 ~ 260Designación libreTipo estático5 ~ 10025 ~ 25.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-Designación libreTipo estático5 ~ 10025 ~ 25.05-51 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

102860 ~ 260Designación libreTipo estático5 ~ 10028 ~ 28.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028-Designación libreTipo estático5 ~ 10028 ~ 28.05-61 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

103070 ~ 260Designación libreTipo estático5 ~ 10030 ~ 30.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-Designación libreTipo estático5 ~ 10030 ~ 30.05-71 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

103270 ~ 260Designación libreTipo estático5 ~ 12032 ~ 32.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032-Designación libreTipo estático5 ~ 12032 ~ 32.05-71 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035100 ~ 300Designación libreTipo estático5 ~ 12035 ~ 35.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035-Designación libreTipo estático5 ~ 12035 ~ 35.05-101 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040100 ~ 300Designación libreTipo estático5 ~ 14040 ~ 40.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040-Designación libreTipo estático5 ~ 14040 ~ 40.05-101 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050100 ~ 400Designación libreTipo estático5 ~ 20050 ~ 50.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050-Designación libreTipo estático5 ~ 20050 ~ 50.05-101 ~ 399
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060150 ~ 500Designación libreTipo estático5 ~ 20060 ~ 60.05--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060-Designación libreTipo estático5 ~ 20060 ~ 60.05-151 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10840 ~ 70Designación libreDesignación libre5 ~ 408 ~ 8.0513 ~ 65-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Designación libreDesignación libre5 ~ 408 ~ 8.0513 ~ 6541 ~ 69
1 Pieza(s)

12 Días o más

101040 ~ 70Designación libreDesignación libre5 ~ 4010 ~ 10.0514 ~ 65-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Designación libreDesignación libre5 ~ 4010 ~ 10.0514 ~ 6541 ~ 69
1 Pieza(s)

12 Días o más

101240 ~ 160Designación libreDesignación libre5 ~ 10012 ~ 12.0515 ~ 155-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Designación libreDesignación libre5 ~ 10012 ~ 12.0515 ~ 15541 ~ 159
1 Pieza(s)

12 Días o más

101340 ~ 200Designación libreDesignación libre5 ~ 10013 ~ 13.0515 ~ 195-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013-Designación libreDesignación libre5 ~ 10013 ~ 13.0515 ~ 19541 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

101640 ~ 200Designación libreDesignación libre5 ~ 10016 ~ 16.0515 ~ 195-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016-Designación libreDesignación libre5 ~ 10016 ~ 16.0515 ~ 19541 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

102040 ~ 220Designación libreDesignación libre5 ~ 10020 ~ 20.0515 ~ 215-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-Designación libreDesignación libre5 ~ 10020 ~ 20.0515 ~ 21541 ~ 219
1 Pieza(s)

12 Días o más

102550 ~ 260Designación libreDesignación libre5 ~ 10025 ~ 25.0515 ~ 255-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-Designación libreDesignación libre5 ~ 10025 ~ 25.0515 ~ 25551 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

102860 ~ 260Designación libreDesignación libre5 ~ 10028 ~ 28.0515 ~ 255-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028-Designación libreDesignación libre5 ~ 10028 ~ 28.0515 ~ 25561 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

103070 ~ 260Designación libreDesignación libre5 ~ 10030 ~ 30.0515 ~ 255-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-Designación libreDesignación libre5 ~ 10030 ~ 30.0515 ~ 25571 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

103270 ~ 260Designación libreDesignación libre5 ~ 12032 ~ 32.0515 ~ 255-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032-Designación libreDesignación libre5 ~ 12032 ~ 32.0515 ~ 25571 ~ 259
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035100 ~ 300Designación libreDesignación libre5 ~ 12035 ~ 35.0523 ~ 295-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035-Designación libreDesignación libre5 ~ 12035 ~ 35.0523 ~ 295101 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040100 ~ 300Designación libreDesignación libre5 ~ 14040 ~ 40.0523 ~ 295-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040-Designación libreDesignación libre5 ~ 14040 ~ 40.0523 ~ 295101 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050100 ~ 400Designación libreDesignación libre5 ~ 20050 ~ 50.0523 ~ 395-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050-Designación libreDesignación libre5 ~ 20050 ~ 50.0523 ~ 395101 ~ 399
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060150 ~ 500Designación libreDesignación libre5 ~ 20060 ~ 60.0523 ~ 495-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060-Designación libreDesignación libre5 ~ 20060 ~ 60.0523 ~ 495151 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10840 ~ 70Tipo estáticoTipo estático0 ~ 40---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Tipo estáticoTipo estático0 ~ 40--41 ~ 69
1 Pieza(s)

12 Días o más

101040 ~ 70Tipo estáticoTipo estático0 ~ 40---
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Tipo estáticoTipo estático0 ~ 40--41 ~ 69

Cargando…

 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Recto Ranura de aceite Surco espiral
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Con grifo Aplicable a articulación o no Ninguno