(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de guía con diámetro de rebaje -Recto · Tipo de designación de longitud normal / ajuste a presión_Diámetro de ajuste a presión · Tipo de designación de longitud-

Pasadores de guía con diámetro de rebaje -Recto · Tipo de designación de longitud normal / ajuste a presión_Diámetro de ajuste a presión · Tipo de designación de longitud-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: Recto
· Con/sin diámetro de hueco
· Cómo montar: Con grifo
· Método de designación de secciones de ajuste a presión: tipo estático

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
B (longitud de la pieza deslizante)
(mm)
DS (diámetro de receso)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
Mecanizado para eliminar partes deslizantes
1 Pieza(s)

10 Días o más

101640 ~ 2000 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101640 ~ 2000 ~ 100-15.8 ~ 16-BN
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-0 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 1641 ~ 199-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-0 ~ 100-15.8 ~ 1641 ~ 199BN
1 Pieza(s)

10 Días o más

102040 ~ 2200 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

102040 ~ 2200 ~ 100-19.8 ~ 20-BN
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-0 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 2041 ~ 219-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-0 ~ 100-19.8 ~ 2041 ~ 219BN
1 Pieza(s)

10 Días o más

102550 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

102550 ~ 2600 ~ 100-24.8 ~ 25-BN
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-0 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 2551 ~ 259-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-0 ~ 100-24.8 ~ 2551 ~ 259BN
1 Pieza(s)

10 Días o más

103070 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

103070 ~ 2600 ~ 100-29.8 ~ 30-BN
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-0 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 3071 ~ 259-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-0 ~ 100-29.8 ~ 3071 ~ 259BN

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Recto Ranura de aceite Ninguno
Con / sin diámetro de rebaje Cómo montar Con grifo Aplicable a articulación o no Ninguno
Método de designación de sección de ajuste a presión Tipo estático