(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de precisión - Directo · Designación de longitud de ranura de aceite / ajuste a presión / Tipo en blanco-

Clavijas de precisión - Directo · Designación de longitud de ranura de aceite / ajuste a presión / Tipo en blanco-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: Recto
· Ranura de aceite: Ranura de aceite
· Cómo montar: Con grifo
· Método de designación de secciones de ajuste a presión: tipo estático

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPOL35-[100-200/10]-N[0-80/1]
GPOL40-[130-220/10]-N[0-80/1]
GPOL50-[150-260/10]-N[0-100/1]
GPOL60-[200-280/10]-N[0-120/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035100 ~ 2000 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040130 ~ 2200 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050150 ~ 2600 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060200 ~ 2800 ~ 120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Recto Ranura de aceite Ranura de aceite
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Con grifo Aplicable a articulación o no Ninguno
Método de designación de sección de ajuste a presión Tipo estático