(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines guía de precisión - rectos/planos/designación de longitud tipo ajuste a presión - diámetro de ajuste - tipo designación de longitud –

Pines guía de precisión - rectos/planos/designación de longitud tipo ajuste a presión - diámetro de ajuste - tipo designación de longitud –

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPS-XL8-[40-70/5]-N[5-40/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPS-XL8-LC[41-69/1]-N[5-40/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPS-XL10-[40-70/5]-N[5-40/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPS-XL10-LC[41-69/1]-N[5-40/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPS-XL12-[40-160/5]-N[5-100/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPS-XL12-LC[41-159/1]-N[5-100/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPS-XL13-[40-200/5]-N[5-100/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPS-XL13-LC[41-199/1]-N[5-100/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPS-XL16-[40-200/5]-N[5-100/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPS-XL16-LC[41-199/1]-N[5-100/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPS-XL20-[40-220/5]-N[5-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPS-XL20-LC[41-219/1]-N[5-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPS-XL25-[50-260/5]-N[5-100/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPS-XL25-LC[51-259/1]-N[5-100/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPS-XL28-[60-260/5]-N[5-100/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPS-XL28-LC[61-259/1]-N[5-100/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPS-XL30-[70-260/5]-N[5-100/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPS-XL30-LC[71-259/1]-N[5-100/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPS-XL32-[70-260/5]-N[5-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPS-XL32-LC[71-259/1]-N[5-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPS-XL35-[100-300/5]-N[5-120/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPS-XL35-LC[101-299/1]-N[5-120/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPS-XL40-[100-300/5]-N[5-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPS-XL40-LC[101-299/1]-N[5-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPS-XL50-[100-400/5]-N[5-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPS-XL50-LC[101-399/1]-N[5-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPS-XL60-[150-500/5]-N[5-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPS-XL60-LC[151-499/1]-N[5-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPSL8-[40-70/5]-N[0-40/1]
GPSL8-LC[41-69/1]-N[0-40/1]
GPSL10-[40-70/5]-N[0-40/1]
GPSL10-LC[41-69/1]-N[0-40/1]
GPSL12-[40-160/5]-N[0-100/1]
GPSL12-LC[41-159/1]-N[0-100/1]
GPSL13-[40-200/5]-N[0-100/1]
GPSL13-LC[41-199/1]-N[0-100/1]
GPSL16-[40-200/5]-N[0-100/1]
GPSL16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]
GPSL20-[40-220/5]-N[0-100/1]
GPSL20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]
GPSL25-[50-260/5]-N[0-100/1]
GPSL25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]
GPSL28-[60-260/5]-N[0-100/1]
GPSL28-LC[61-259/1]-N[0-100/1]
GPSL30-[70-260/5]-N[0-100/1]
GPSL30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]
GPSL32-[70-260/5]-N[0-120/1]
GPSL32-LC[71-259/1]-N[0-120/1]
GPSL35-[100-300/5]-N[0-120/1]
GPSL35-LC[101-299/1]-N[0-120/1]
GPSL40-[100-300/5]-N[0-140/1]
GPSL40-LC[101-299/1]-N[0-140/1]
GPSL50-[100-400/5]-N[0-200/1]
GPSL50-LC[101-399/1]-N[0-200/1]
GPSL60-[150-500/5]-N[0-200/1]
GPSL60-LC[151-499/1]-N[0-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Método de designación de sección de ajuste a presión N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
DK (diámetro de ajuste a presión)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10840 ~ 70Designación libre5 ~ 408 ~ 8.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Designación libre5 ~ 408 ~ 8.0541 ~ 69
1 Pieza(s)

8 Días o más

101040 ~ 70Designación libre5 ~ 4010 ~ 10.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Designación libre5 ~ 4010 ~ 10.0541 ~ 69
1 Pieza(s)

8 Días o más

101240 ~ 160Designación libre5 ~ 10012 ~ 12.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Designación libre5 ~ 10012 ~ 12.0541 ~ 159
1 Pieza(s)

8 Días o más

101340 ~ 200Designación libre5 ~ 10013 ~ 13.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-Designación libre5 ~ 10013 ~ 13.0541 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

101640 ~ 200Designación libre5 ~ 10016 ~ 16.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-Designación libre5 ~ 10016 ~ 16.0541 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

102040 ~ 220Designación libre5 ~ 10020 ~ 20.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-Designación libre5 ~ 10020 ~ 20.0541 ~ 219
1 Pieza(s)

8 Días o más

102550 ~ 260Designación libre5 ~ 10025 ~ 25.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-Designación libre5 ~ 10025 ~ 25.0551 ~ 259
1 Pieza(s)

8 Días o más

102860 ~ 260Designación libre5 ~ 10028 ~ 28.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-Designación libre5 ~ 10028 ~ 28.0561 ~ 259
1 Pieza(s)

8 Días o más

103070 ~ 260Designación libre5 ~ 10030 ~ 30.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-Designación libre5 ~ 10030 ~ 30.0571 ~ 259
1 Pieza(s)

8 Días o más

103270 ~ 260Designación libre5 ~ 12032 ~ 32.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-Designación libre5 ~ 12032 ~ 32.0571 ~ 259
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035100 ~ 300Designación libre5 ~ 12035 ~ 35.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035-Designación libre5 ~ 12035 ~ 35.05101 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 300Designación libre5 ~ 14040 ~ 40.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040-Designación libre5 ~ 14040 ~ 40.05101 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 400Designación libre5 ~ 20050 ~ 50.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-Designación libre5 ~ 20050 ~ 50.05101 ~ 399
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 500Designación libre5 ~ 20060 ~ 60.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-Designación libre5 ~ 20060 ~ 60.05151 ~ 499
1 Pieza(s)

8 Días o más

10840 ~ 70Tipo estático0 ~ 40--
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Tipo estático0 ~ 40-41 ~ 69
1 Pieza(s)

8 Días o más

101040 ~ 70Tipo estático0 ~ 40--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Tipo estático0 ~ 40-41 ~ 69
1 Pieza(s)

8 Días o más

101240 ~ 160Tipo estático0 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Tipo estático0 ~ 100-41 ~ 159
1 Pieza(s)

8 Días o más

101340 ~ 200Tipo estático0 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-Tipo estático0 ~ 100-41 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

101640 ~ 200Tipo estático0 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-Tipo estático0 ~ 100-41 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

102040 ~ 220Tipo estático0 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-Tipo estático0 ~ 100-41 ~ 219
1 Pieza(s)

8 Días o más

102550 ~ 260Tipo estático0 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-Tipo estático0 ~ 100-51 ~ 259
1 Pieza(s)

8 Días o más

102860 ~ 260Tipo estático0 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-Tipo estático0 ~ 100-61 ~ 259
1 Pieza(s)

46 Días o más

103070 ~ 260Tipo estático0 ~ 100--
1 Pieza(s)

46 Días o más

1030-Tipo estático0 ~ 100-71 ~ 259
1 Pieza(s)

8 Días o más

103270 ~ 260Tipo estático0 ~ 120--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-Tipo estático0 ~ 120-71 ~ 259
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035100 ~ 300Tipo estático0 ~ 120--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035-Tipo estático0 ~ 120-101 ~ 299
1 Pieza(s)

46 Días o más

1040100 ~ 300Tipo estático0 ~ 140--
1 Pieza(s)

46 Días o más

1040-Tipo estático0 ~ 140-101 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 400Tipo estático0 ~ 200--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-Tipo estático0 ~ 200-101 ~ 399
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060150 ~ 500Tipo estático0 ~ 200--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-Tipo estático0 ~ 200-151 ~ 499

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Recto Ranura de aceite Ninguno
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Con grifo Aplicable a articulación o no Ninguno