(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos del líder de precisión - Ranura en espiral tipo cabeza / Designación de longitud de ajuste a presión / Tipo en blanco-

Pernos del líder de precisión - Ranura en espiral tipo cabeza / Designación de longitud de ajuste a presión / Tipo en blanco-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: con cabeza
· Ranura de aceite: Ranura en espiral
· Cómo montar: tipo de cabeza
· Método de designación de secciones de ajuste a presión: tipo estático

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPHLSP20-[60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​170,​200,​210]-N[8-104/1]
GPHLSP25-[60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​200,​210,​220,​230]-N[8-114/1]
GPHLSP30-[130-230/10]-N[8-114/1]
GPHLSP40-[200-360/10]-N[10-179/1]
GPHLSP50-[230-350/10]-N[12-174/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102060 ~ 2108 ~ 104
1 Pieza(s)

10 Días o más

102560 ~ 2308 ~ 114
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030130 ~ 2308 ~ 114
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040200 ~ 36010 ~ 179
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050230 ~ 35012 ~ 174

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Con cabeza Ranura de aceite Surco espiral
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Tipo de cabeza Aplicable a articulación o no Ninguno
Método de designación de sección de ajuste a presión Tipo estático