(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines guía de precisión -cabeza/tipo con con cabeza con ranura de aceite/tipo de selección de dimensión L-

Pines guía de precisión -cabeza/tipo con con cabeza con ranura de aceite/tipo de selección de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: con cabeza
· Ranura de aceite: Ranura de aceite
· Cómo montar: tipo de cabeza

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPJ10-45
GPJ10-55
GPJ10-70
GPJ12-45
GPJ12-55
GPJ12-70
GPJ16-45
GPJ16-55
GPJ16-60
GPJ20-55
GPJ20-60
GPJ20-65
GPJ20-70A
GPJ20-70B
GPJ20-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10164516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10205524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207535

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Con cabeza Ranura de aceite Ranura de aceite
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Tipo de cabeza Aplicable a articulación o no Ninguno