(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines guía de precisión - planos con cabeza/tipo de designación de longitud de ajuste a presión/diámetro de ajuste a presión/tipo de designación de longitud -

Pines guía de precisión - planos con cabeza/tipo de designación de longitud de ajuste a presión/diámetro de ajuste a presión/tipo de designación de longitud -

· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: con cabeza
· Cómo montar: tipo de cabeza

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPH-XL8-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPH-XL8-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPH-XL10-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPH-XL10-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPH-XL12-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPH-XL12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPH-XL13-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPH-XL13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPH-XL16-[30-250/5]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPH-XL16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPH-XL20-[30-300/5]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPH-XL20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPH-XL25-[40-350/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPH-XL25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPH-XL28-[50-300/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPH-XL28-LC[51-299/1]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPH-XL30-[50-400/5]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPH-XL30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPH-XL32-[50-350/5]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPH-XL32-LC[51-349/1]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPH-XL35-[60-450/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPH-XL35-LC[61-449/1]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPH-XL40-[80-500/5]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPH-XL40-LC[81-499/1]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPH-XL50-[100-550/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPH-XL50-LC[101-549/1]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPH-XL60-[200-550/5]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPH-XL60-LC[201-549/1]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPHL8-[30-80/5]-N[5-60/1]
GPHL8-LC[31-79/1]-N[5-60/1]
GPHL10-[30-80/5]-N[5-60/1]
GPHL10-LC[31-79/1]-N[5-60/1]
GPHL12-[30-200/5]-N[5-80/1]
GPHL12-LC[31-199/1]-N[5-80/1]
GPHL13-[30-200/5]-N[5-80/1]
GPHL13-LC[31-199/1]-N[5-80/1]
GPHL16-[30-250/5]-N[8-80/1]
GPHL16-LC[31-249/1]-N[8-80/1]
GPHL20-[30-300/5]-N[8-100/1]
GPHL20-LC[31-299/1]-N[8-100/1]
GPHL25-[40-350/5]-N[8-120/1]
GPHL25-LC[41-349/1]-N[8-120/1]
GPHL28-[50-300/5]-N[8-120/1]
GPHL28-LC[51-299/1]-N[8-120/1]
GPHL30-[50-400/5]-N[8-130/1]
GPHL30-LC[51-399/1]-N[8-130/1]
GPHL32-[50-350/5]-N[8-130/1]
GPHL32-LC[51-349/1]-N[8-130/1]
GPHL35-[60-450/5]-N[13-130/1]
GPHL35-LC[61-449/1]-N[13-130/1]
GPHL40-[80-500/5]-N[15-200/1]
GPHL40-LC[81-499/1]-N[15-200/1]
GPHL50-[100-550/5]-N[17-200/1]
GPHL50-LC[101-549/1]-N[17-200/1]
GPHL60-[200-550/5]-N[15-200/1]
GPHL60-LC[201-549/1]-N[15-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Método de designación de sección de ajuste a presión N (longitud de ajuste a presión)
(mm)
DK (diámetro de ajuste a presión)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10830 ~ 80Designación libre10 ~ 608 ~ 8.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Designación libre10 ~ 608 ~ 8.0531 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

101030 ~ 80Designación libre10 ~ 6010 ~ 10.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Designación libre10 ~ 6010 ~ 10.0531 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

101230 ~ 200Designación libre10 ~ 8012 ~ 12.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Designación libre10 ~ 8012 ~ 12.0531 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

101330 ~ 200Designación libre10 ~ 8013 ~ 13.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-Designación libre10 ~ 8013 ~ 13.0531 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

101630 ~ 250Designación libre13 ~ 8016 ~ 16.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-Designación libre13 ~ 8016 ~ 16.0531 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102030 ~ 300Designación libre13 ~ 10020 ~ 20.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-Designación libre13 ~ 10020 ~ 20.0531 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

102540 ~ 350Designación libre13 ~ 12025 ~ 25.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-Designación libre13 ~ 12025 ~ 25.0541 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

102850 ~ 300Designación libre13 ~ 12028 ~ 28.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-Designación libre13 ~ 12028 ~ 28.0551 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103050 ~ 400Designación libre13 ~ 13030 ~ 30.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-Designación libre13 ~ 13030 ~ 30.0551 ~ 399
1 Pieza(s)

8 Días o más

103250 ~ 350Designación libre13 ~ 13032 ~ 32.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-Designación libre13 ~ 13032 ~ 32.0551 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

103560 ~ 450Designación libre13 ~ 13035 ~ 35.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035-Designación libre13 ~ 13035 ~ 35.0561 ~ 449
1 Pieza(s)

8 Días o más

104080 ~ 500Designación libre15 ~ 20040 ~ 40.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040-Designación libre15 ~ 20040 ~ 40.0581 ~ 499
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 550Designación libre17 ~ 20050 ~ 50.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-Designación libre17 ~ 20050 ~ 50.05101 ~ 549
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060200 ~ 550Designación libre20 ~ 20060 ~ 60.05-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-Designación libre20 ~ 20060 ~ 60.05201 ~ 549
1 Pieza(s)

10 Días o más

10830 ~ 80Tipo estático5 ~ 60--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-Tipo estático5 ~ 60-31 ~ 79
1 Pieza(s)

10 Días o más

101030 ~ 80Tipo estático5 ~ 60--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-Tipo estático5 ~ 60-31 ~ 79
1 Pieza(s)

10 Días o más

101230 ~ 200Tipo estático5 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-Tipo estático5 ~ 80-31 ~ 199
1 Pieza(s)

10 Días o más

101330 ~ 200Tipo estático5 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-Tipo estático5 ~ 80-31 ~ 199
1 Pieza(s)

10 Días o más

101630 ~ 250Tipo estático8 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-Tipo estático8 ~ 80-31 ~ 249
1 Pieza(s)

10 Días o más

102030 ~ 300Tipo estático8 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-Tipo estático8 ~ 100-31 ~ 299
1 Pieza(s)

10 Días o más

102540 ~ 350Tipo estático8 ~ 120--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-Tipo estático8 ~ 120-41 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

102850 ~ 300Tipo estático8 ~ 120--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-Tipo estático8 ~ 120-51 ~ 299
1 Pieza(s)

10 Días o más

103050 ~ 400Tipo estático8 ~ 130--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-Tipo estático8 ~ 130-51 ~ 399
1 Pieza(s)

8 Días o más

103250 ~ 350Tipo estático8 ~ 130--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-Tipo estático8 ~ 130-51 ~ 349
1 Pieza(s)

46 Días o más

103560 ~ 450Tipo estático13 ~ 130--
1 Pieza(s)

46 Días o más

1035-Tipo estático13 ~ 130-61 ~ 449
1 Pieza(s)

46 Días o más

104080 ~ 500Tipo estático15 ~ 200--
1 Pieza(s)

46 Días o más

1040-Tipo estático15 ~ 200-81 ~ 499
1 Pieza(s)

46 Días o más

1050100 ~ 550Tipo estático17 ~ 200--
1 Pieza(s)

46 Días o más

1050-Tipo estático17 ~ 200-101 ~ 549
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060200 ~ 550Tipo estático15 ~ 200--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-Tipo estático15 ~ 200-201 ~ 549

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Con cabeza Ranura de aceite Ninguno
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Tipo de cabeza Aplicable a articulación o no Ninguno