(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines guía de precisión -cabeza/plano con cabeza/tipo de selección de dimensión L-

Pines guía de precisión -cabeza/plano con cabeza/tipo de selección de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: con cabeza
· Cómo montar: tipo de cabeza

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPH8-30
GPH8-35
GPH8-40
GPH8-45
GPH8-50
GPH8-60
GPH8-70
GPH10-30
GPH10-35
GPH10-40
GPH10-45
GPH10-50
GPH10-55
GPH10-60
GPH10-65
GPH10-70
GPH12-30
GPH12-35
GPH12-40
GPH12-45
GPH12-50
GPH12-55
GPH12-60
GPH12-65
GPH12-70
GPH12-75
GPH13-40
GPH13-50
GPH13-60
GPH13-70
GPH13-80
GPH13-90
GPH13-100
GPH13-110
GPH13-120
GPH16-50
GPH16-60
GPH16-70
GPH16-80
GPH16-90
GPH16-100
GPH16-110
GPH16-120
GPH16-130
GPH16-140
GPH16-150
GPH16-160
GPH20-60
GPH20-70
GPH20-80
GPH20-90
GPH20-100
GPH20-110
GPH20-120
GPH20-130
GPH20-140
GPH20-150
GPH20-160
GPH20-170
GPH20-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (parte deslizante)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020180

Cargando…

 

Información básica

tipo de producto Estándar Cabeza Con cabeza Ranura de aceite Ninguno
Con / sin diámetro de rebaje Ninguno Cómo montar Tipo de cabeza Aplicable a articulación o no Ninguno