(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electrodos para puerta de punta de alfiler -Para procesamiento SR-

Electrodos para puerta de punta de alfiler -Para procesamiento SR-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Cobre libre de oxígeno
· Solicitud: Para procesamiento SR

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EMPG0.8-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1.2-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG1.5-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG2-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG2.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG4-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.850 ~ 701 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10150 ~ 701 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.250 ~ 901 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.550 ~ 901 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10250 ~ 1101 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.550 ~ 1101 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10350 ~ 1101 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

103.550 ~ 1101 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10450 ~ 1101 ~ 3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Cobre libre de oxígeno Aplicaciones Para procesamiento SR