(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electrodos para puerta oblicua

Electrodos para puerta oblicua

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Electrodos para puerta oblicua.
· Material: Cobre libre de oxígeno

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
EMSG
[ M ]cobre libre de oxígeno (C1020)
BDNúmero de piezaL
                  A
P
10°15°20°30° TipoP
1.5  3.76EMSG1.560    20 
210.36.85.13.426070 10152030
2.513.18.76.54.32.5
316.010.6  7.9  5.236070 10152030
  90  2030
421.714.410.87.146070 10152030
  90  20 
513.69.056070   2030
  90  20 
616.410.866070   2030
  90  20 

Especificaciones

       
 Número de piezaLA 
 EMSG26030 
       
[ ! ] Tenga en cuenta que al realizar el pedido de EMSG, no es necesario introducir la letra A del alfabeto.

Ejemplo

· Las compuertas oblicuas requieren un procesamiento de orificios angulares que sean
a menudo resulta difícil mediante la perforación. La electrodescarga es adecuada
para preparar un agujero angular en lugares donde la punta de la broca
no estaría bien alineado o roto.
· La dimensión di depende del diámetro del carril (W).
Seleccione la dimensión P adecuada de acuerdo con d1.

[ ! ] La punta del electrodo puede doblarse si se cae o su punta
toca directamente otros objetos.
Si es así, asegúrese de realizar el vendaje antes de usarlo para
proceso de descarga rotativa.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EMSG1.5-60-20
EMSG2-60-10
EMSG2-60-15
EMSG2-60-20
EMSG2-60-30
EMSG2-70-10
EMSG2-70-15
EMSG2-70-20
EMSG2-70-30
EMSG2.5-60-10
EMSG2.5-60-15
EMSG2.5-60-20
EMSG2.5-60-30
EMSG2.5-70-10
EMSG2.5-70-15
EMSG2.5-70-20
EMSG2.5-70-30
EMSG3-60-10
EMSG3-60-15
EMSG3-60-20
EMSG3-60-30
EMSG3-70-10
EMSG3-70-15
EMSG3-70-20
EMSG3-70-30
EMSG3-90-20
EMSG3-90-30
EMSG4-60-10
EMSG4-60-15
EMSG4-60-20
EMSG4-60-30
EMSG4-70-10
EMSG4-70-15
EMSG4-70-20
EMSG4-70-30
EMSG4-90-20
EMSG5-60-20
EMSG5-60-30
EMSG5-70-20
EMSG5-70-30
EMSG5-90-20
EMSG6-60-20
EMSG6-60-30
EMSG6-70-20
EMSG6-70-30
EMSG6-90-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.56020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.56010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.56015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.56020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.56030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.57010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.57015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.57020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.57030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1057020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1057030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1067020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1067030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Cobre libre de oxígeno