(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes de extensión para entrada milimétrica

Bujes de extensión para entrada milimétrica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes de extensión para entrada milimétrica
  • Bujes de extensión para entrada milimétrica

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos de extensión de compuerta de pasador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGEH6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEH6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEH8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEH8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEH10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEH10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEH13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEH13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEHR6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEHR8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEHS6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEHS8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEN6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEN6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEN8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEN8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEN10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEN10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEN13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEN13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGENR6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGENR6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGENR8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGENR8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGENR10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGENR10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGENR13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGENR13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGENS6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGENS6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGENS8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGENS8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGENS10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGENS10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGENS13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGENS13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material D (diámetro exterior)
(mm)
A (ángulo cónico)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabezaNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de cabeza · Tipo cónico inversoNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo sin cabezaNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9