(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud/diámetro de punta configurable

Bujes de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud/diámetro de punta configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud/diámetro de punta configurable
  • Bujes de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud/diámetro de punta configurable
  • Bujes de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud/diámetro de punta configurable
  • Bujes de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud/diámetro de punta configurable
  • Bujes de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud/diámetro de punta configurable

· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: SR
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.01
· Tolerancia de punta recta: 0 to 0.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGED1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGED1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGED1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGED1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGED1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1]
PGED1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGED2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]
PGED2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]
PGED2A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]
PGED2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]
PGED2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGED2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGED3A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGED3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGED3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGED3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGED3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGED3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGED4A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGED4A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGED4A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGED4A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGED4A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGED4A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGED5A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]
PGED5A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGED5A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGED5A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGED5A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGED5A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGKD1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGKD1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGKD1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGKD1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGKD1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1]
PGKD1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGKD2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]
PGKD2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]
PGKD2A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]
PGKD2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]
PGKD2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGKD2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGKD3A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKD3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKD3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKD3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKD3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGKD3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGKD4A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGKD4A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGKD4A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGKD4A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGKD4A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGKD4A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGKD5A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]
PGKD5A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGKD5A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGKD5A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGKD5A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGKD5A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Forma de la punta D (diámetro exterior)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
A (ángulo de rociado secundario)
(°)
B (longitud excluyendo las longitudes de cabeza y punta)
(mm)
C (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
R (punta R)
(mm)
S (ángulo de punta)
(°)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)2A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 6-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)2A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 9-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)2A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 30-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)2A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 35-15 ~ 600.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)2A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 50-15 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)2A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 50-15 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)3A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)3A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)3A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)3A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)3A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)3A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)4A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)4A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)4A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)4A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.41 ~ 2--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)4A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)4A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)5A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)5A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)5A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)5A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)5A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)5A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 6-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 9-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 30-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 35-15 ~ 600.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 50-15 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 50-15 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.41 ~ 2--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)5A2.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)5A3.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)5A4.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)5A5.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)5A6.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)5A8.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Tipo normal Forma de paso de punta SR Tipo de punta Normal
Tolerancia de dimensión D 0/-0.01 Punta de tolerancia recta 0~0.1