(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Casquillos de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud de punta seleccionable

Casquillos de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud de punta seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Casquillos de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud de punta seleccionable
  • Casquillos de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud de punta seleccionable
  • Casquillos de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud de punta seleccionable
  • Casquillos de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud de punta seleccionable
  • Casquillos de compuerta con punta de alfiler: electroformado, transición de compuerta redonda, longitud de punta seleccionable

· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: SR
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.01
· Tolerancia de punta recta: 0 to 0.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGEB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGEB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGEB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGEB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGEB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGEB1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGEB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGEB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]
PGEB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]
PGEB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]
PGEB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]
PGEB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]
PGEB2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGEB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGEB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGEB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGEB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGEB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGEB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGEB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGEB4A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGEB4A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGEB4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGEB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]
PGEB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]
PGEB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGEB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGEB5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGEB5A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGEB5A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGKB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGKB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGKB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGKB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGKB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGKB1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGKB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGKB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]
PGKB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]
PGKB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]
PGKB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]
PGKB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]
PGKB2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGKB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGKB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGKB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGKB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGKB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGKB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGKB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Forma de la punta D (diámetro exterior)
(mm)
A (ángulo de rociado secundario)
(°)
C (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
R (punta R)
(mm)
S (ángulo de punta)
(°)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)1A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)1A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)1A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)1A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)1A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)1A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)1A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)2A21 ~ 3-6 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)2A2.51 ~ 3-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)2A31 ~ 3-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)2A41 ~ 3-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)2A51 ~ 3-15 ~ 600.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)2A61 ~ 3-15 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)2A81 ~ 3-15 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)3A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)3A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)3A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)3A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)3A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)3A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)3A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)4A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)4A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)4A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)4A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)4A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.41 ~ 2--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)4A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)4A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)5A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)5A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)5A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)5A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)5A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)5A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (estándar)5A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A21 ~ 3-6 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A2.51 ~ 3-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A31 ~ 3-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A41 ~ 3-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A51 ~ 3-15 ~ 600.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A61 ~ 3-15 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)2A81 ~ 3-15 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.4-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)3A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Electroformado (alta dureza)4A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--

Cargando…

 

Información básica

Forma Tipo normal Forma de paso de punta SR Tipo de punta Normal
Tolerancia de dimensión D 0/-0.01 Punta de tolerancia recta 0~0.1