(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes de pasador de bloqueo de corredor

Bujes de pasador de bloqueo de corredor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Nombre del producto: Bujes de pasador de bloqueo del corredor

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLBS3-10
RLBS3-15
RLBS3-[10,​15,​20,​25]
RLBS3-LC[10.1-25/0.1]
RLBS4-10
RLBS4-15
RLBS4-25
RLBS4-[10,​15,​20,​25]
RLBS4-LC[10.1-25/0.1]
RLBS5-10
RLBS5-[10,​15,​20,​25]
RLBS5-LC[10-25/0.1]
RLBS6-15
RLBS6-20
RLBS6-25
RLBS6-30
RLBS6-[15,​20,​25,​30]
RLBS6-LC[15-30/0.1]
RLBS8-25
RLBS8-25
RLBS8-LC[20-25/0.1]
RLBST2-[15-25/5]-A[2.5-3.5/0.5]-V[2.5-4/0.5]
RLBST2-LC[15.1-24.9/0.1]-A[2.5-3.5/0.5]-V[2.5-4/0.5]
RLBST3-[10-25/5]-A[3.5-4.5/0.5]-V[3.5-5/0.5]
RLBST3-LC[10.1-24.9/0.1]-A[3.5-4.5/0.5]-V[3.5-5/0.5]
RLBST4-[15-25/5]-A[4.5-6.5/0.5]-V[4.5-7/0.5]
RLBST4-LC[15.1-24.9/0.1]-A[4.5-6.5/0.5]-V[4.5-7/0.5]
RLBST5-[15-25/5]-A[5.5-6.5/0.5]-V[5.5-7/0.5]
RLBST5-LC[15.1-24.9/0.1]-A[5.5-6.5/0.5]-V[5.5-7/0.5]
RLBST6-[15-30/5]-A[6.5-8.5/0.5]-V[6.5-9/0.5]
RLBST6-LC[15.1-29.9/0.1]-A[6.5-8.5/0.5]-V[6.5-9/0.5]
RLBST8-[15-30/5]-A[8.5-11.5/0.5]-V[8.5-12/0.5]
RLBST8-LC[15.1-29.9/0.1]-A[8.5-11.5/0.5]-V[8.5-12/0.5]
RLBT4-15
RLBT4-20
RLBT4-25
RLBT4-[10,​15,​20,​25]
RLBT5-10
RLBT5-15
RLBT5-20
RLBT5-25
RLBT5-[10,​15,​20,​25]
RLBT6-15
RLBT6-20
RLBT6-25
RLBT6-[15,​20,​25]
RLBT8-[15,​20,​25]
RLBT10-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de buje Modificaciones Diámetro del pasador de bloqueo del corredor aplicable
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (diámetro de la punta)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno310---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno315---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta310 ~ 25---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta3--10.1 ~ 25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno410---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno415---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno425---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta410 ~ 25---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta4--10.1 ~ 25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno510---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta510 ~ 25---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta5--10 ~ 25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno615---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno620---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno625---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno630---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta615 ~ 30---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta6--15 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta825---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para rectaNinguno825---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para recta8--20 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica215 ~ 252.5 ~ 3.5-2.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica2-2.5 ~ 3.515.1 ~ 24.92.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica310 ~ 253.5 ~ 4.5-3.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica3-3.5 ~ 4.510.1 ~ 24.93.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica415 ~ 254.5 ~ 6.5-4.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica4-4.5 ~ 6.515.1 ~ 24.94.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica515 ~ 255.5 ~ 6.5-5.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica5-5.5 ~ 6.515.1 ~ 24.95.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica615 ~ 306.5 ~ 8.5-6.5 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica6-6.5 ~ 8.515.1 ~ 29.96.5 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica815 ~ 308.5 ~ 11.5-8.5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para recta, cónica8-8.5 ~ 11.515.1 ~ 29.98.5 ~ 12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno415---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno420---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno425---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para cónico410 ~ 25---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno510---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno515---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno520---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno525---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para cónico510 ~ 25---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno615---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno620---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cónicoNinguno625---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para cónico615 ~ 25---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para cónico815 ~ 25---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para cónico1025---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Bujes de pasador de bloqueo del corredor