(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares de pasador de bloqueo de corredor

Collares de pasador de bloqueo de corredor
  • Descuento por volumen

· Nombre del producto: Collares de pasador de bloqueo de corredor
· Diámetro de la cabeza: Normal

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLC2
RLC3
RLC4
RLC5
RLC6
RLC8
RLC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del pasador de bloqueo del corredor aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Collares de pasador de bloqueo de corredor Diámetro de la cabeza Normal