(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de bloqueo del corredor -Recto / Con tipo de introducción- (Números de pieza)

Pasadores de bloqueo del corredor -Recto / Con tipo de introducción-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasadores de bloqueo del corredor -Recto / Con tipo de introducción-
  • Pasadores de bloqueo del corredor -Recto / Con tipo de introducción-

· Nombre del producto: Pasador de bloqueo del corredor
· Forma a juego con la punta: Tipo recto
· Forma de la punta: Con introducción
· Diámetro de la cabeza: Normal

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLRSB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1]
RLRSB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1]
RLRSB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1]
RLRSB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.6/0.1]-Y[1.2-5.6/0.1]
RLRSB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.6/0.1]-Y[1.5-5.5/0.1]
RLRSBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1]-B[1.5-3.8/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cerradura del corredor
(mm)
Tipo de designación de dimensión L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
E (ancho de la punta)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Y (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

102Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100--0.9 ~ 1.80.8 ~ 1.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

103Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100--0.9 ~ 2.80.8 ~ 2.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

104Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100--1.1 ~ 3.81 ~ 3.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

105Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100--1.3 ~ 4.61.2 ~ 5.6
1 Pieza(s)

7 Días o más

106Tipo de designación de dimensión L/P/Y15 ~ 100--1.6 ~ 5.61.5 ~ 5.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

102Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B/E10 ~ 1001.5 ~ 30.5 ~ 10.9 ~ 1.80.8 ~ 1.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

103Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B/E10 ~ 1001.5 ~ 30.5 ~ 10.9 ~ 2.80.8 ~ 2.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

104Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B/E10 ~ 1001.5 ~ 3.80.5 ~ 11.1 ~ 3.81 ~ 3.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

105Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B/E10 ~ 1001.5 ~ 4.50.5 ~ 11.3 ~ 4.91.2 ~ 4.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

106Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B/E15 ~ 1501.5 ~ 4.50.5 ~ 11.6 ~ 5.91.5 ~ 5.8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Pasador de bloqueo del corredor Punta que coincide con la forma Tipo recto Forma de la punta Con la introducción
Diámetro de la cabeza Normal