(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de borde recto / punta-

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de borde recto / punta-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Nombre del producto: Pasador de bloqueo del corredor
· Forma a juego con la punta: Tipo recto
· Forma de la punta: Borde de la punta
· Diámetro de la cabeza: Normal

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLREB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]
RLREB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]
RLREB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]
RLREB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]
RLREB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]
RLREB8-[15-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]
RLREBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[0.8-3/0.1]
RLREBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[0.8-3/0.1]
RLREBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]
RLREBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLREBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLREBF8-[15-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cerradura del corredor
(mm)
Tipo de designación de dimensión L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Y (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

102Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-0.9 ~ 1.90.8 ~ 1.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

103Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-0.9 ~ 2.90.8 ~ 2.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

104Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-1.1 ~ 3.91 ~ 3.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

105Tipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-1.3 ~ 4.91.2 ~ 4.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

106Tipo de designación de dimensión L/P/Y15 ~ 100-1.6 ~ 5.91.5 ~ 5.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

108Tipo de designación de dimensión L/P/Y15 ~ 100-2.1 ~ 7.92 ~ 7.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

102Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1000.8 ~ 30.9 ~ 1.90.8 ~ 1.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

103Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1000.8 ~ 30.9 ~ 2.90.8 ~ 2.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

104Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001.3 ~ 3.81.1 ~ 3.91 ~ 3.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

105Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001.5 ~ 4.51.3 ~ 4.91.2 ~ 4.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

106Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B15 ~ 1501.5 ~ 4.51.6 ~ 5.91.5 ~ 5.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

108Tipo de designación de dimensión L/P/Y/B15 ~ 1502 ~ 62.1 ~ 7.92 ~ 7.8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Pasador de bloqueo del corredor Punta que coincide con la forma Tipo recto Forma de la punta Borde de la punta
Diámetro de la cabeza Normal