(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquilla - (antiguo) tipo JIS B-

Boquilla - (antiguo) tipo JIS B-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquilla - (antiguo) tipo JIS B-
  • Boquilla - (antiguo) tipo JIS B-

· Tipo de producto: Tipo de hombro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos de bebedero - tipo JIS B, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJBC10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma Especificación de la parte táctil de la boquilla Espesor de la cabeza
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal25100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal30100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal25120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal30120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal25130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal30130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal25160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal30160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal25200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal30200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas25100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas30100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas25120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas30120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas25130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas30130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas25160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas30160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas25200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas30200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal25100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal30100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal25120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal30120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal25130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal30130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal25160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal30160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal25200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal30200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas25100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas30100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas25120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas30120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas25130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas30130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas25160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas30160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas25200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas30200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal25100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal30100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal25120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal30120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal25130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal30130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal25160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal30160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal25200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal30200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas25100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas30100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas25120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas30120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas25130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas30130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas25160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas30160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas25200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas30200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de producto Tipo de hombro