(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla -Tipo de hombro-

Boquilla -Tipo de hombro-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquilla -Tipo de hombro-
  • Boquilla -Tipo de hombro-

· Tipo de producto: Tipo de hombro
· Grosor de la cabeza (mm): 15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBSD8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-3/0.5]
SBSD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-3/0.5]
SBSM10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBTD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTS10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTS12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal120 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal200 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal250 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas250 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal120 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal200 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal250 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas250 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal100 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal120 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal130 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal160 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas100 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas120 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas130 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas160 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DC53CónicoNormal100 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DC53CónicoNormal120 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9

Cargando…

 

Información básica

Tipo de producto Tipo de hombro Espesor de la cabeza(mm) 15