(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas – (viejos) tipo JIS A –

Boquillas – (viejos) tipo JIS A –

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas – (viejos) tipo JIS A –
  • Boquillas – (viejos) tipo JIS A –
  • Incremento de Especificaciones

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: perno normal
· Grosor de la cabeza (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJAC10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]
SJAD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]
SJAM10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAME8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAMH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJGC10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGC12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGC13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGC16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SJGC20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SJGCH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4.8-12.9/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
F (profundidad de bolsillo de resina)
(mm)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal100 ~ 1201 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal120 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal130 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal160 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10S45CRectoNormal200 ~ 2001 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CRectoBolsillo de resina100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CRectoBolsillo de resina120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CRectoBolsillo de resina130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CRectoBolsillo de resina160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CRectoBolsillo de resina200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas100 ~ 1201 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas120 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas130 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas160 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas200 ~ 2001 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal80 ~ 801 ~ 3--2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal100 ~ 1201 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal120 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal130 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal160 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoNormal200 ~ 2001 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina80 ~ 801 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 3.510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas100 ~ 1201 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas120 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas130 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas160 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas200 ~ 2001 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal80 ~ 801 ~ 3--2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal100 ~ 1201 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal120 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal130 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal160 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal200 ~ 2001 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina80 ~ 801 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 3.510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas100 ~ 1201 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas120 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas130 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas160 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas200 ~ 2001 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoNormal100 ~ 1201 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 134 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoNormal120 ~ 1501 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 134 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoNormal130 ~ 1501 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 134 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoNormal160 ~ 1501 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 164 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoNormal200 ~ 2001 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 164 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoBolsillo de resina100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoBolsillo de resina120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoBolsillo de resina130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoBolsillo de resina160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45CCónicoBolsillo de resina200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CCónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1201 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 50 ~ 134.8 ~ 12.9

Cargando…

 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno normal Espesor de la cabeza(mm) 10