(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas - tornillo tipo normal - grosor de brida 20 mm -

Boquillas - tornillo tipo normal - grosor de brida 20 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas - tornillo tipo normal - grosor de brida 20 mm -
  • Boquillas - tornillo tipo normal - grosor de brida 20 mm -

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: perno normal
· Grosor de la cabeza (mm): 20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBBF20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBF25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBF30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBFH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBFH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBFH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBR20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBR25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBR30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBRH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBRH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBRH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBGF20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGF25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGF30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGFH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGFH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGFH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGR20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGR25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGR30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGRH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGRH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGRH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoNormal2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoNormal2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoNormal3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CRectoEliminador de cuerdas3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CCónicoNormal2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CCónicoNormal2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CCónicoNormal3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CCónicoEliminador de cuerdas2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CCónicoEliminador de cuerdas2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S45CCónicoEliminador de cuerdas3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno normal Espesor de la cabeza(mm) 20