(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 10 mm- (Números de pieza)

Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 10 mm-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 10 mm-
  • Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 10 mm-

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: perno normal
· Grosor de la cabeza (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBBK8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[0.5,​1,​2,​3]
SBBK8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[0.5-3/0.5]
SBBK10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBK12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBK13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBK16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBK20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBKH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBKH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBKH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBKH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBKH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBP8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[0.5,​1,​2,​3]
SBBP8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[0.5-3/0.5]
SBBP10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]
SBBP10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBP12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]
SBBP13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]
SBBP13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBP16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBP20-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]
SBBP20-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBPH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBPH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBPH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBPH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBPH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBS10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBS12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBS13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBS16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBSH10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBSH12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBSH13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBSH16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBGK10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGK10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGK12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGK13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGK13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGK16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGK16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGK20-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SBGKH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGKH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGKH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGKH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGKH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGP10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGP12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGP13-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGP16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGP20-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SBGPH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGPH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGPH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGPH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGPH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4.8-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGS10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGS12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGS13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGS16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGSH10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGSH12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGSH13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGSH16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61RectoNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61RectoNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61RectoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61RectoNormal120 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61RectoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61RectoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61RectoNormal200 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal120 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 4.50 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal200 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal200 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal100 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal120 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal130 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53RectoNormal160 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas100 ~ 1000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas120 ~ 1000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas130 ~ 1000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53RectoEliminador de cuerdas160 ~ 1000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 13
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 13
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 13
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61CónicoNormal200 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 4.50 ~ 164 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 4.50 ~ 164 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal130 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 4.50 ~ 164 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 4.50 ~ 164 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal200 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 4.50 ~ 164 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164.8 ~ 19.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53CónicoNormal100 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53CónicoNormal120 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 13
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53CónicoNormal130 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 13
1 Pieza(s)

7 Días o más

10DC53CónicoNormal160 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53CónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 164 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53CónicoEliminador de cuerdas120 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53CónicoEliminador de cuerdas130 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DC53CónicoEliminador de cuerdas160 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 164 ~ 15.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno normal Espesor de la cabeza(mm) 10