(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de rociador (P3.5SR11) -Espesor de brida de perno normal 10 mm/L Tipo de selección de dimensión-

Bujes de rociador (P3.5SR11) -Espesor de brida de perno normal 10 mm/L Tipo de selección de dimensión-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: perno normal
· Forma a juego con la punta: Recto
· Grosor de la cabeza (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBBK-B10-30-A2
SBBK-B10-30-A3
SBBK-B10-50-A2
SBBK-B10-50-A3
SBBK-B10-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B10-LC[40-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B13-30-A2
SBBK-B13-30-A3
SBBK-B13-50-A2
SBBK-B13-50-A3
SBBK-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B16-30-A2
SBBK-B16-30-A3
SBBK-B16-50-A2
SBBK-B16-50-A3
SBBK-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B10-30-A2
SBBKH-B10-30-A3
SBBKH-B10-50-A2
SBBKH-B10-50-A3
SBBKH-B10-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B10-LC[40-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B13-30-A2
SBBKH-B13-30-A3
SBBKH-B13-50-A2
SBBKH-B13-50-A3
SBBKH-B13-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B13-LC[40-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B16-30-A2
SBBKH-B16-30-A3
SBBKH-B16-50-A2
SBBKH-B16-50-A3
SBBKH-B16-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B16-LC[40-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B13-30-A2
SBBP-B13-30-A3
SBBP-B13-50-A2
SBBP-B13-50-A3
SBBP-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B16-30-A2
SBBP-B16-30-A3
SBBP-B16-50-A2
SBBP-B16-50-A3
SBBP-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B13-30-A2
SBBPH-B13-30-A3
SBBPH-B13-50-A2
SBBPH-B13-50-A3
SBBPH-B13-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B13-LC[40-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B16-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B16-LC[40-80/0.1]-A[2,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal10302
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal10303
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal10502
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal10503
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Normal1040 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Normal10-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal13302
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal13303
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal13502
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal13503
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Normal1330 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Normal13-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal16302
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal16303
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal16502
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10SKD61Normal16503
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Normal1630 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Normal16-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas10302
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas10303
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas10502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas10503
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas1040 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas10-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas13302
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas13303
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas13502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas13503
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas1340 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas13-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas16302
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas16303
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas16502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas16503
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas1640 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas16-2 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal1030 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal10-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal13302
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal13303
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal13502
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal13503
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal1330 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal13-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal16302
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal16303
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal16502
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal16503
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal1630 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteNormal16-2 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas1030 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas10-2 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas13302
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas13303
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas13502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas13503
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas1340 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas13-2 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas1640 ~ 802 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteEliminador de cuerdas16-2 ~ 3

Cargando…

 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno normal Punta que coincide con la forma Recto
Espesor de la cabeza(mm) 10