(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas ecológicos - tornillo tipo normal - grosor de brida 10 mm -

Boquillas ecológicos - tornillo tipo normal - grosor de brida 10 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas ecológicos - tornillo tipo normal - grosor de brida 10 mm -
  • Boquillas ecológicos - tornillo tipo normal - grosor de brida 10 mm -

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: perno normal
· Especificación de la pieza táctil de la boquilla: Bolsillo de resina
· Grosor de la cabeza (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBBKE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBGKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
F (profundidad de bolsillo de resina)
(mm)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61Cónico100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61Cónico120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61Cónico130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61Cónico160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61Cónico200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno normal Especificación de la parte táctil de la boquilla Bolsillo de resina
Espesor de la cabeza(mm) 10